Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-G14-40-V-30-2A-A1-8

8214448

GTIN: 4052568830281

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.36 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch