Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-N14-52-V-36-3A-A1-10-R1
8214477
GTIN: 4052568826994
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.47 m³/h
Aansluiting armatuur
1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch