Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-N14-52-V-36-1-A1-9-R1

8214495

GTIN: 4052568788230

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.47 m³/h
Aansluiting armatuur
1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch