Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-G14-30-V-36-1-A1-24-R1
8214506
GTIN: 4052568788346
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.25 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch