Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-N14-64-V-36-3A-A1-5-R1
8214508
GTIN: 4052568827274
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.64 m³/h
Aansluiting armatuur
1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch