Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-N14-40-V-30-3A-A1-8
8214510
GTIN: 4052568827298
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.36 m³/h
Aansluiting armatuur
1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch