Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-G14-25-V-36-3A-A1-35-R1

8214523

GTIN: 4052568788513

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.15 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch