Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-G18-64-V-36-1-A1-4.5-R1

8214531

GTIN: 4052568788599

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.64 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch