Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-G14-20-V-36-1-A1-40

8214546

GTIN: 4052568788742

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.1 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch