Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-G18-20-V-36-1-A1-40
8214552
GTIN: 4052568788803
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.1 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch