Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-G18-15-V-30-3A-A1-30
8214559
GTIN: 4052568788872
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.07 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch