Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-N14-15-V-36-1-A1-80-R1

8214563

GTIN: 4052568788919

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.07 m³/h
Aansluiting armatuur
1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch