Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-N18-20-V-36-2A-A1-50
8214566
GTIN: 4052568788940
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.1 m³/h
Aansluiting armatuur
1/8 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch