Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-N18-40-V-30-3A-A1-8-R1
8214571
GTIN: 4052568788995
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.36 m³/h
Aansluiting armatuur
1/8 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch