Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-N18-64-V-36-1-A1-4.5
8214579
GTIN: 4052568830656
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.64 m³/h
Aansluiting armatuur
1/8 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch