Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-G18-52-V-36-3A-A1-10-R1

8214581

GTIN: 4052568789091

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.47 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch