Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-G14-52-V-36-2A-A1-10-R1
8214593
GTIN: 4052568789213
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.47 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch