Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-N14-30-V-30-3A-A1-15
8214596
GTIN: 4052568789244
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.25 m³/h
Aansluiting armatuur
1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch