Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-N14-15-V-30-2A-A1-30
8214597
GTIN: 4052568789251
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.07 m³/h
Aansluiting armatuur
1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch