Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-G14-10-V-30-2A-A1-80

8214616

GTIN: 4052568789442

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.04 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch