Geleidingscilinder DGRC-GF-32-20-PA
8218212
GTIN: 4052568771119
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
482 N
Slag
20 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor