Magneetspoel VACF-B-B1-1
8220305
GTIN: 4052568790004
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V DC: 3,3 W
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
voor blokmontage