Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LE-T-G18-Q8-F1A
8223996
GTIN: 4052568771751
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
170 l/min
Sleutelbreedte
13 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-8
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling