Motorkabel NEBM-H17G12-FH-5-Q9N-R3LEG14
8226144
GTIN: 4052568780012
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Hybride contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M21x1
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
RJ45 en open einde
Kabellengte
5 m