Steekschroefkoppeling NPQM-D-G14-Q12-P10-G2

8226841

GTIN: 4052568776886

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 12 mm
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
8 mm