Steekschroefkoppeling NPQM-D-G12-Q10-P10-G2
8226845
GTIN: 4052568776923
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/2
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
8 mm