L-steekschroefkoppeling NPQM-L-G38-Q10-P10-G2
8226857
GTIN: 4052568777043
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
8.5 mm