Y-steekkoppeling NPQM-Y-Q10-Q8-P10-G2

8226883

GTIN: 4052568777302

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 10 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
7 mm