Steekschroefkoppeling NPQM-D-G12-Q14-P10-G2
8226885
GTIN: 4052568777326
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/2
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 14 mm
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
12 mm