Insteekkoppeling NPQM-D-Q14-E-P10-G2
8226886
GTIN: 4052568777333
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 14 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 14 mm
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
13 mm