L-steekschroefkoppeling NPQM-L-G38-Q14-P10-G2

8226889

GTIN: 4052568777364

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 14 mm
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
12 mm