Drukregelventiel MS4-LR-1/8-D7-E11
8232817
GTIN: 4052568777814
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1000 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Max. drukhysterese
0.25 bar