Olievernevelaar MS4-LOE-AGC-R
8232827
GTIN: 4052568777913
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2200 l/min
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Minimaal debiet voor olievernevelaarfunctie
40 l/min