Filterregelventiel MS4-LFR-AGC-D7-E-R-V

8232868

GTIN: 4052568778163

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1500 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm