Filterregelventiel MS6-LFR-3/8-D7-C-R-V-MPA
8232905
GTIN: 4052568778422
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3500 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm