Filterregelventiel MS6-LFR-AGF-D7-C-R-M

8232919

GTIN: 4052568782481

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4000 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm