Olievernevelaar MS6-LOE-AGE-R
8232972
GTIN: 4052568778521
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
7200 l/min
Bedrijfsdruk
1 bar - 16 bar
Minimaal debiet voor olievernevelaarfunctie
50 l/min