Olievernevelaar MS6-LOE-AGF-R

8232973

GTIN: 4052568782559

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
7200 l/min
Bedrijfsdruk
1 bar - 16 bar
Minimaal debiet voor olievernevelaarfunctie
50 l/min