Drukregelventiel MS6-LR-1/4-D6-VS

8232985

GTIN: 4052568778576

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5500 l/min
Drukregelbereik
0.3 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.25 bar