Drukregelventiel MS6-LR-AGE-D6-MPA

8232993

GTIN: 4052568778651

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
6500 l/min
Drukregelbereik
0.3 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.25 bar