Drukregelventiel MS6-LR-AGF-D7
8233000
GTIN: 4052568782597
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5500 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Max. drukhysterese
0.25 bar