Combinatie van verzorgingseenheden MSB4-1/4:J120:M1-WP

8233008

GTIN: 4052568778736

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Drukregelbereik
1.5 bar - 14 bar
Filterfijnheid
40 µm