Combinatie van verzorgingseenheden MSB4-1/4:J4:M1
8233009
GTIN: 4052568778743
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Drukregelbereik
2 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm