Combinatie van verzorgingseenheden MSB4-1/8:C3:J1:D1:A1:F3-WP
8233012
GTIN: 4052568778774
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Drukregelbereik
4 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm