Combinatie van verzorgingseenheden MSB4-1/8:C3:J2-WP
8233014
GTIN: 4052568778781
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm