Combinatie van verzorgingseenheden MSB4-1/8:J2:M1

8233015

GTIN: 4052568778798

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Drukregelbereik
1 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm