Combinatie van verzorgingseenheden MSB4-1/8:J5:M1
8233016
GTIN: 4052568778804
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Drukregelbereik
1 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm