Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-1/2:C3:J1:F1-WP

8233022

GTIN: 4052568778859

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm