Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-1/2:J1:F3-WP
8233023
GTIN: 4052568778866
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm