Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-1/2:J121:M1-WP

8233027

GTIN: 4052568778897

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Drukregelbereik
0.1 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm